Corning® 500 mL真空过滤器/储液瓶系统,0.45 µm孔径33.2cm² CA滤膜,无菌,12/箱
产品编号430770
Corning® 500 mL真空过滤器/储液瓶系统,0.45 µm孔径33.2cm² CA滤膜,无菌,12/箱
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 430770 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 12 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 瓶容量 | 500 mL |
| 过滤器式样 | 真空系统 |
| 漏斗容量 | 500 mL |
| 膜材料 | 醋酸纤维素 |
| 膜孔径 | 0.45 µm |
| 膜面积 | 33.2 cm² |
| 包装 | 单独包装 |
| 刻度 | 是 |
| 颈直径 | 45 mm |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 26626002
- 质量证书 – 批号 13426001
- 质量证书 – 批号 32025010
- 质量证书 – 批号 24825009
- 质量证书 – 批号 20725008
- 质量证书 – 批号 18425007
- 质量证书 – 批号 15125006
- 质量证书 – 批号 11425005
- 质量证书 – 批号 09625004
- 质量证书 – 批号 07125003
- 质量证书 – 批号 05225002
- 质量证书 – 批号 01025001
- 质量证书 – 批号 34524006
- 质量证书 – 批号 30324005
- 质量证书 – 批号 26024004
- 质量证书 – 批号 19424003
- 质量证书 – 批号 13724002
- 质量证书 – 批号 04424001
- 质量证书 – 批号 35023002
- 质量证书 – 批号 29723001
- 质量证书 – 批号 24722002
- 质量证书 – 批号 01322001
- 质量证书 – 批号 25521005
- 质量证书 – 批号 25321004
- 质量证书 – 批号 22421003
- 质量证书 – 批号 14821002
- 质量证书 – 批号 01121001
- 质量证书 – 批号 29020003
- 质量证书 – 批号 16020002
- 质量证书 – 批号 06420001