Corning® 150 mL真空过滤器/储液瓶系统,0.22 µm孔径13.6cm² CA滤膜,无菌,12/箱
产品编号431154
(430944的推荐替代产品)
Corning® 150 mL真空过滤器/储液瓶系统,0.22 µm孔径13.6cm² CA滤膜,无菌,12/箱
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431154 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 12 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 瓶容量 | 150 mL |
| 过滤器式样 | 真空系统 |
| 漏斗容量 | 150 mL |
| 膜材料 | 醋酸纤维素 |
| 膜孔径 | 0.22 µm |
| 膜面积 | 13.6 cm² |
| 包装 | 单独包装 |
| 刻度 | 是 |
| 颈直径 | 45 mm |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 27126500
- 质量证书 – 批号 08926001
- 质量证书 – 批号 31125006
- 质量证书 – 批号 27425005
- 质量证书 – 批号 19825004
- 质量证书 – 批号 10325003
- 质量证书 – 批号 05825002
- 质量证书 – 批号 00225001
- 质量证书 – 批号 32124006
- 质量证书 – 批号 26824005
- 质量证书 – 批号 16624004
- 质量证书 – 批号 13124003
- 质量证书 – 批号 05724002
- 质量证书 – 批号 05524001
- 质量证书 – 批号 31423003
- 质量证书 – 批号 27823002
- 质量证书 – 批号 20023001
- 质量证书 – 批号 34221003
- 质量证书 – 批号 34121002
- 质量证书 – 批号 32821001
- 质量证书 – 批号 09420002
- 质量证书 – 批号 05620001
- 质量证书 – 批号 30219006
- 质量证书 – 批号 26119005
- 质量证书 – 批号 19919004
- 质量证书 – 批号 13719003
- 质量证书 – 批号 09319002
- 质量证书 – 批号 01419001
- 质量证书 – 批号 30318006
- 质量证书 – 批号 25018005