Corning® 500 mL易握式聚苯乙烯储液瓶,带汲取管和0.2 µm MLL/FLL滤芯,MLL
产品编号11665
康宁聚苯乙烯储液瓶目前可作为封闭系统提供。其为预先组装的无菌产品,采用独立双套袋包装。预先组装的转移盖上有两个端口。一个端口接0.2 µm滤芯,另一个端口接耐化学腐蚀性可热封软管,末端有公鲁尔接头。汲取管一直延伸到培养瓶底部,便于实现无菌移液。
- 由光学透明聚苯乙烯制成
- 已灭菌,SAL达到10⁻⁶
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 11665 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 4 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 500 mL |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 盖直径 | 45 mm |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 无菌 | 是 |
| 导管连接 | 公鲁尔锁接头 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 34425038
- 质量证书 – 批号 33825027
- 质量证书 – 批号 06425032
- 质量证书 – 批号 04425011
- 质量证书 – 批号 26824013
- 质量证书 – 批号 26024025
- 质量证书 – 批号 23224040
- 质量证书 – 批号 21624004
- 质量证书 – 批号 21424008
- 质量证书 – 批号 18924001
- 质量证书 – 批号 17724052
- 质量证书 – 批号 17524016
- 质量证书 – 批号 16324015
- 质量证书 – 批号 15924025
- 质量证书 – 批号 15824032
- 质量证书 – 批号 12824015
- 质量证书 – 批号 06324016
- 质量证书 – 批号 05224015
- 质量证书 – 批号 04624010
- 质量证书 – 批号 02824005
- 质量证书 – 批号 01624034
- 质量证书 – 批号 10623006
- 质量证书 – 批号 23022031
- 质量证书 – 批号 21222020
- 质量证书 – 批号 18822012
- 质量证书 – 批号 17122010
- 质量证书 – 批号 16122069
- 质量证书 – 批号 13022031
- 质量证书 – 批号 12622009
- 质量证书 – 批号 06922008