Corning® 1000 mL易握式聚苯乙烯储液瓶,带汲取管和0.2 µm PTFE滤芯,MPC
产品编号11681
康宁聚苯乙烯储液瓶目前可作为封闭系统提供。其为预先组装的无菌产品,采用独立双套袋包装。预先组装的转移盖上有两个端口。一个端口接0.2 µm滤芯,另一个端口接耐化学腐蚀性可热封软管,末端有MPC公接头。汲取管一直延伸到培养瓶底部,便于实现无菌移液。
- 由光学透明聚苯乙烯制成
- 已灭菌,SAL达到10⁻⁶
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 11681 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 4 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 1000 mL |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 盖直径 | 45 mm |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 无菌 | 是 |
| 导管连接 | MPC公接头 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 12426042
- 质量证书 – 批号 08826003
- 质量证书 – 批号 07626001
- 质量证书 – 批号 04826037
- 质量证书 – 批号 31025049
- 质量证书 – 批号 29725042
- 质量证书 – 批号 24625017
- 质量证书 – 批号 22525056
- 质量证书 – 批号 16825046
- 质量证书 – 批号 15625024
- 质量证书 – 批号 13325001
- 质量证书 – 批号 13225018
- 质量证书 – 批号 11725014
- 质量证书 – 批号 10725005
- 质量证书 – 批号 09025005
- 质量证书 – 批号 05025028
- 质量证书 – 批号 31724045
- 质量证书 – 批号 26724030
- 质量证书 – 批号 19724039
- 质量证书 – 批号 18624004
- 质量证书 – 批号 15624020
- 质量证书 – 批号 09224048
- 质量证书 – 批号 05924036
- 质量证书 – 批号 00224060
- 质量证书 – 批号 34623007
- 质量证书 – 批号 31823027
- 质量证书 – 批号 29323001
- 质量证书 – 批号 19323023
- 质量证书 – 批号 15623035
- 质量证书 – 批号 09423044