text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 振荡式细胞培养袋,10L

产品编号91-200-79

电子邮件
(This product will be discontinued when inventory reaches 0.)

我们的振荡式细胞培养袋已经过辐照灭菌,采用乙烯醋酸乙烯酯/低密度聚乙烯9101薄膜制成,适用于商用振荡式生物反应器。9101薄膜是透明的多层单网薄膜,具有共聚物接触表面。这种一次性细胞培养袋的容量为2L-50L。振荡式细胞培养袋的一个端口的内径管路尺寸为1/4",与Pall过滤器和带小型滑动夹的单向阀相连。另一个端口的内径管路尺寸为1/8",与MPC公接头和鲁尔公接头相连 (带有MPC母接头和鲁尔母接头)。还有一个内径管路尺寸为1/8"的端口,与鲁尔公接头 (不带阀杆) 和可擦拭阀相连。振荡式生物反应器平台可以高效、无创地混合细胞培养物/培养基,并提供高效的气体交换。振荡运动可防止细胞沉淀至振荡式细胞培养袋底部,并在哺乳动物和昆虫细胞中生成大量重组蛋白。采用封闭式系统,可避免交叉污染的风险。两侧的稳定杆便于细胞培养袋放置在商用生物反应器内。这种一次性细胞培养袋适合从基础研究到大规模生物药物生产的多种应用。-每个生产批次都附有完整的合规性证书。

  • P1 单向阀 (内径管路尺寸为1/4") PVDF 8004022过滤器 2"长 3/16"内径 x 3/8"外径PCMGS管
  • P2 PVDF 8004022过滤器 2"长 3/16"内径 x 3/8"外径PCMGS管
  • P3 MPC母接头 (内径管路尺寸为1/4") 和公接头 40"长 1/4"内径 x 7/16"外径 耐化学腐蚀性可热封软管
  • P4 鲁尔母接头 (内径管路尺寸为1/4") 和公接头 40"长 1/8"内径 x 1/4"外径 耐化学腐蚀性可热封软管
  • P5 鲁尔母接头 (内径管路尺寸为1/4") 可擦拭阀 鲁尔公接头 不带阀杆
  • 已经过辐照灭菌的EVA/LDPE薄膜 (9101) 康宁培养基证书可从资源库获取。



    Corning media certificates are available on our Resource Library.


    详情
    产品编号   91-200-79
    数量/包   1 /包  
    数量/箱   1 /每个  
    品牌   Corning®  
    袋式样   摇摆式细胞培养  
    产品规格文件