6.5 mm Transwell® 0.4 µm孔径聚碳酸酯膜小室,无菌
产品编号3413
(93413的推荐替代产品)
- 每块24孔板中装有12个小室,每箱4块
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 必须对膜进行染色以便观察细胞
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3413 |
| 数量/包 | 12 /包 |
| 数量/箱 | 48 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 24孔 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔形状 | 圆形 |
| 细胞生长面积 | 0.33 cm² |
| 建议中等孔容积 | 0.6 mL |
| 建议中等嵌套容积 | 0.1 mL |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 无菌 | 是 |
| 膜材料 | 聚碳酸酯 |
| 膜孔径 | 0.4 µm |
| 标称孔密度 | 1x10⁸ pores per cm² |
| 膜直径 | 6.5 mm |
| 含盖 | 是 |
| 包装规格 | 12个细胞培养小室/板/包,4块板/箱 |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19226008
- 质量证书 – 批号 19026017
- 质量证书 – 批号 18126048
- 质量证书 – 批号 17226008
- 质量证书 – 批号 17126014
- 质量证书 – 批号 17126001
- 质量证书 – 批号 16826040
- 质量证书 – 批号 16726067
- 质量证书 – 批号 16626067
- 质量证书 – 批号 16326032
- 质量证书 – 批号 16226011
- 质量证书 – 批号 16126007
- 质量证书 – 批号 12526010
- 质量证书 – 批号 12426013
- 质量证书 – 批号 12126057
- 质量证书 – 批号 12026021
- 质量证书 – 批号 10026040
- 质量证书 – 批号 09926054
- 质量证书 – 批号 09826018
- 质量证书 – 批号 09726022
- 质量证书 – 批号 09626011
- 质量证书 – 批号 07726041
- 质量证书 – 批号 04226034
- 质量证书 – 批号 04126038
- 质量证书 – 批号 04126013
- 质量证书 – 批号 04026064
- 质量证书 – 批号 04026018
- 质量证书 – 批号 03926007
- 质量证书 – 批号 03826011
- 质量证书 – 批号 03726050