6.5 mm Transwell® 3.0 µm孔径聚碳酸酯膜小室,无菌
Product Number3415
- 每块24孔板中装有12个小室,每箱4块
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 必须对膜进行染色以便观察细胞
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3415 |
| 数量/包 | 12 /包 |
| 数量/箱 | 48 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 24孔 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔形状 | 圆形 |
| 细胞生长面积 | 0.33 cm² |
| 建议中等孔容积 | 0.6 mL |
| 建议中等嵌套容积 | 0.1 mL |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 无菌 | 是 |
| 膜材料 | 聚碳酸酯 |
| 膜孔径 | 3 µm |
| 标称孔密度 | 2x10⁶ pores per cm² |
| 膜直径 | 6.5 mm |
| 含盖 | 是 |
| 包装规格 | 12个细胞培养小室/板/包,4块板/箱 |
Specifications Documents
Compatible Accessories