text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96孔透明V形底聚苯乙烯微孔板,未处理,25/袋,不带盖,非灭菌

产品编号3897

电子邮件
  • 未处理的 (或中等结合) 聚苯乙烯表面具有疏水性,通过被动相互作用与生物分子结合
  • 主要适用于大分子的固化,如抗体,其具有较大的可与表面相互作用的疏水区
  • 未处理微孔板的结合能力约为100至200ng IgG/cm²
  • 不带盖,需单独购买
  • 总体积为320 µL;建议工作体积为75至200 µL
  • 符合标准微孔板的外形尺寸要求

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


You might also be interested in
真空过滤系统
Falcon® 培养板
Costar® 多孔细胞培养板
Falcon® 96孔聚苯乙烯微孔板
详情
产品编号   3897
数量/包   25 /包  
数量/箱   100 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   96孔  
平板特性   标准  
平板颜色   透明  
孔底   V  
孔底颜色   透明  
孔容积   320 µL  
建议工作容积   75-200 µL  
表面处理   未处理  
无菌   否  
含盖   没有  
应用   诊断  
产品规格文件