Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® CellBIND® 12孔透明多孔板,平底,带盖,无菌
产品编号3336
- 每孔生长面积为3.8cm²
- 平底
- 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
- 独立的字母数字编码便于区分孔
- 统一尺寸,便于堆放
- 经过Corning® CellBIND® 表面处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 经过γ-辐照灭菌
- 经认证无热原
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3336 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 12孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 6.9 mL |
| 细胞生长面积 | 3.8 cm² (近似值) |
| 建议中等孔容积 | 0.76 - 1.14 mL |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23626064
- 质量证书 – 批号 20026001
- 质量证书 – 批号 15526013
- 质量证书 – 批号 09626008
- 质量证书 – 批号 04626011
- 质量证书 – 批号 33625035
- 质量证书 – 批号 28125016
- 质量证书 – 批号 25825041
- 质量证书 – 批号 18825010
- 质量证书 – 批号 16825010
- 质量证书 – 批号 13825004
- 质量证书 – 批号 13025014
- 质量证书 – 批号 09725036
- 质量证书 – 批号 06825006
- 质量证书 – 批号 35424055
- 质量证书 – 批号 32524063
- 质量证书 – 批号 29224041
- 质量证书 – 批号 25924009
- 质量证书 – 批号 19724017
- 质量证书 – 批号 17724003
- 质量证书 – 批号 32123023
- 质量证书 – 批号 30823009
- 质量证书 – 批号 29823011
- 质量证书 – 批号 26223018
- 质量证书 – 批号 25823010
- 质量证书 – 批号 23323003
- 质量证书 – 批号 20923018
- 质量证书 – 批号 05823018
- 质量证书 – 批号 03023017
- 质量证书 – 批号 30822046