text.skipToContent text.skipToNavigation

Costar® 6孔透明平底超低吸附多孔板,独立包装,无菌

产品编号3471

电子邮件
  • 超低吸附多孔板具有共价结合的水凝胶层,可有效抑制细胞粘附
  • 表面可最大限度降低蛋白吸附、酶活化和细胞激活
  • 表面具有无细胞毒性、生物学惰性、不可降解等特点
  • 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
  • 独立的字母数字编码便于区分孔
  • 统一尺寸,便于堆放
  • 经过γ-辐照灭菌且经认证无热原

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


You might also be interested in
Corning® 表面处理培养皿
Falcon® 细胞培养皿
Corning® 96孔透明聚苯乙烯微孔板
Falcon® 培养板
详情
产品编号   3471
数量/包   1 /包  
数量/箱   24 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   6孔  
平板特性   标准  
平板颜色   透明  
孔底   扁平  
孔容积   16.8 mL  
细胞生长面积   9.5 cm² (近似值)  
建议中等孔容积   1.9 - 2.9 mL  
无菌   是  
含盖   是  
产品规格文件