text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 表面处理培养皿

电子邮件

  • Corning® CellBIND® 表面是一种新型的细胞培养处理表面,可提高表面润湿性,使细胞粘附更加均匀一致
  • 超低吸附表面培养皿具有共价结合的水凝胶层,可最大限度降低细胞粘附、蛋白吸附和细胞激活
  • 100 mm培养皿 (货号:430293) 采用10个/袋的包装
  • 245 mm方形培养皿提供500 cm²的生长面积
  • 带有凸出小珠,便于堆放
  • 透气孔可提供持续的气体交换
  • 由光学透明的原生聚苯乙烯制成
  • 无菌
  • 无热原


培养皿规格 (mm) = 实际生长表面直径:35 mm培养皿 = 34.4 mm;60 mm培养皿 = 52.1 mm;100 mm培养皿 = 83.8 mm;150 mm培养皿 = 139.1 mm。

货号431110的方形培养皿内部底面尺寸为224 x 224 mm。


产品

产品编号 产品名称 Qty./Pk Qty./Cs Brand 规格
3261 Corning® 60 mm Ultra-Low Attachment Culture Dish   5 / Pk     20 / Cs     Corning®   N/A per case
3294 Corning® CellBIND® Surface 35 mm Culture Dish   10 / Pk     210 / Cs     Corning®   N/A per case
3295 Corning® CellBIND® Surface 60 mm Culture Dish   7 / Pk     126 / Cs     Corning®   N/A per case
430165 Corning® 35 mm TC-treated Culture Dish   20 / Pk     500 / Cs     Corning®   N/A per case
430166 Corning® 60 mm TC-treated Culture Dish   20 / Pk     500 / Cs     Corning®   N/A per case
430167 Corning® 100 mm TC-treated Culture Dish   20 / Pk     500 / Cs     Corning®   N/A per case
430196 Corning® 60 mm with 2 mm Grid TC-treated Culture Dish   20 / Pk     500 / Cs     Corning®   N/A per case
430293 Corning® 100 mm经TC处理培养皿,10/包 N/A per case
430599 Corning® 150 mm经TC处理培养皿 N/A per case
431110 Corning® 500cm²方形经TC处理培养皿 N/A per case