Costar® 6孔透明平底超低吸附多孔板,独立包装,无菌
产品编号3471
- 超低吸附多孔板具有共价结合的水凝胶层,可有效抑制细胞粘附
- 表面可最大限度降低蛋白吸附、酶活化和细胞激活
- 表面具有无细胞毒性、生物学惰性、不可降解等特点
- 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
- 独立的字母数字编码便于区分孔
- 统一尺寸,便于堆放
- 经过γ-辐照灭菌且经认证无热原
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3471 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 24 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 6孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 16.8 mL |
| 细胞生长面积 | 9.5 cm² (近似值) |
| 建议中等孔容积 | 1.9 - 2.9 mL |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 05526036
- 质量证书 – 批号 04926041
- 质量证书 – 批号 04826039
- 质量证书 – 批号 04726063
- 质量证书 – 批号 04726047
- 质量证书 – 批号 04426052
- 质量证书 – 批号 02226048
- 质量证书 – 批号 02126047
- 质量证书 – 批号 02126037
- 质量证书 – 批号 02026054
- 质量证书 – 批号 01626035
- 质量证书 – 批号 01626019
- 质量证书 – 批号 35225015
- 质量证书 – 批号 35125033
- 质量证书 – 批号 35025037
- 质量证书 – 批号 34925058
- 质量证书 – 批号 33725030
- 质量证书 – 批号 33625041
- 质量证书 – 批号 31725050
- 质量证书 – 批号 31725018
- 质量证书 – 批号 31625012
- 质量证书 – 批号 29325054
- 质量证书 – 批号 29325031
- 质量证书 – 批号 29125002
- 质量证书 – 批号 29025015
- 质量证书 – 批号 28925024
- 质量证书 – 批号 28825042
- 质量证书 – 批号 28725055
- 质量证书 – 批号 28725022
- 质量证书 – 批号 28625062