Costar® 12孔透明经TC处理多孔板,独立包装,无菌
产品编号3513
- 平底
- 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
- 独立的字母数字编码便于区分孔
- 统一尺寸,便于堆放
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 经过γ-辐照灭菌
- 经认证无热原
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3513 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 12孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 6.9 mL |
| 细胞生长面积 | 3.8 cm² (近似值) |
| 建议中等孔容积 | 0.76 - 1.14 mL |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25426601
- 质量证书 – 批号 25326006
- 质量证书 – 批号 25126042
- 质量证书 – 批号 25126001
- 质量证书 – 批号 25026601
- 质量证书 – 批号 24726006
- 质量证书 – 批号 24626602
- 质量证书 – 批号 24626019
- 质量证书 – 批号 24526018
- 质量证书 – 批号 24426601
- 质量证书 – 批号 24426021
- 质量证书 – 批号 24026601
- 质量证书 – 批号 20126014
- 质量证书 – 批号 20026008
- 质量证书 – 批号 19926015
- 质量证书 – 批号 19826047
- 质量证书 – 批号 17626032
- 质量证书 – 批号 17526022
- 质量证书 – 批号 17326033
- 质量证书 – 批号 16926024
- 质量证书 – 批号 16826031
- 质量证书 – 批号 16726060
- 质量证书 – 批号 15226047
- 质量证书 – 批号 14826007
- 质量证书 – 批号 14626058
- 质量证书 – 批号 14626057
- 质量证书 – 批号 14526007
- 质量证书 – 批号 14126601
- 质量证书 – 批号 13326601
- 质量证书 – 批号 10226014