Costar® 24孔透明经TC处理多孔板,独立包装,无菌
产品编号3524
- 平底
- 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
- 独立的字母数字编码便于区分孔
- 统一尺寸,便于堆放
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 经过γ-辐照灭菌
- 经认证无热原
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3524 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 24孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 3.4 mL |
| 细胞生长面积 | 1.9 cm² (近似值) |
| 建议中等孔容积 | 0.38 - 0.57 mL |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23426601
- 质量证书 – 批号 23326020
- 质量证书 – 批号 21926048
- 质量证书 – 批号 21726010
- 质量证书 – 批号 21626015
- 质量证书 – 批号 20626011
- 质量证书 – 批号 19026027
- 质量证书 – 批号 18926046
- 质量证书 – 批号 18826024
- 质量证书 – 批号 15426601
- 质量证书 – 批号 15226601
- 质量证书 – 批号 14626601
- 质量证书 – 批号 12926007
- 质量证书 – 批号 12826021
- 质量证书 – 批号 12726023
- 质量证书 – 批号 12626002
- 质量证书 – 批号 09426601
- 质量证书 – 批号 09326601
- 质量证书 – 批号 09226601
- 质量证书 – 批号 04326601
- 质量证书 – 批号 03726601
- 质量证书 – 批号 03226601
- 质量证书 – 批号 02626601
- 质量证书 – 批号 02226601
- 质量证书 – 批号 33225601
- 质量证书 – 批号 32525601
- 质量证书 – 批号 32125601
- 质量证书 – 批号 24825601
- 质量证书 – 批号 24625601
- 质量证书 – 批号 24425601