Costar® 24孔透明经TC处理多孔板,独立包装,无菌
产品编号3526
- 平底
- 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
- 独立的字母数字编码便于区分孔
- 统一尺寸,便于堆放
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 经过γ-辐照灭菌
- 经认证无热原
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3526 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 24孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 3.4 mL |
| 细胞生长面积 | 1.9 cm² (近似值) |
| 建议中等孔容积 | 0.38 - 0.57 mL |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23326601
- 质量证书 – 批号 23226034
- 质量证书 – 批号 23226001
- 质量证书 – 批号 21526071
- 质量证书 – 批号 21426008
- 质量证书 – 批号 21226009
- 质量证书 – 批号 21126005
- 质量证书 – 批号 21026055
- 质量证书 – 批号 20926054
- 质量证书 – 批号 18826002
- 质量证书 – 批号 18326067
- 质量证书 – 批号 18226018
- 质量证书 – 批号 15626020
- 质量证书 – 批号 15526014
- 质量证书 – 批号 14526601
- 质量证书 – 批号 13126040
- 质量证书 – 批号 13026002
- 质量证书 – 批号 10326055
- 质量证书 – 批号 09426008
- 质量证书 – 批号 09326036
- 质量证书 – 批号 09226056
- 质量证书 – 批号 09126047
- 质量证书 – 批号 04426069
- 质量证书 – 批号 04426027
- 质量证书 – 批号 04426007
- 质量证书 – 批号 04326004
- 质量证书 – 批号 04226046
- 质量证书 – 批号 04026003
- 质量证书 – 批号 03626044
- 质量证书 – 批号 03626001