Falcon® 96孔白色平底微量检测分析微孔板,经TC处理,带盖,无菌,5/包,50/箱
产品编号353296
- 透明级原生聚苯乙烯
- 无热原
- 经标准组织培养 (TC) 处理
- 便捷的易撕医用包装,单个产品独立包装
- 单个PET (代码1) 托盘,可回收。
- Falcon 96孔微孔板可与自动化系统兼容,且符合ANSI/SBS标准微孔板的外形尺寸要求
- 培养基工作体积为0.1-0.2 mL
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 353296 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Falcon® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板颜色 | 纯白 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 0.37 mL |
| 细胞生长面积 | 0.25 cm² |
| 建议工作容积 | 50-200 µL |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
| 储存 | Ambient storage conditions |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9297005
- 质量证书 – 批号 9294010
- 质量证书 – 批号 9291003
- 质量证书 – 批号 9291002
- 质量证书 – 批号 9290007
- 质量证书 – 批号 9153010
- 质量证书 – 批号 9098011
- 质量证书 – 批号 9093004
- 质量证书 – 批号 9091007
- 质量证书 – 批号 9032018
- 质量证书 – 批号 8296014
- 质量证书 – 批号 8233010
- 质量证书 – 批号 8208009
- 质量证书 – 批号 8175010
- 质量证书 – 批号 8162027
- 质量证书 – 批号 8107008
- 质量证书 – 批号 8099014
- 质量证书 – 批号 8044011
- 质量证书 – 批号 7351009
- 质量证书 – 批号 7345015
- 质量证书 – 批号 7288025
- 质量证书 – 批号 7226019
- 质量证书 – 批号 7101021
- 质量证书 – 批号 7018011
- 质量证书 – 批号 7008014
- 质量证书 – 批号 6313016
- 质量证书 – 批号 6263905
- 质量证书 – 批号 6255065
- 质量证书 – 批号 6255064
- 质量证书 – 批号 6208002