Falcon® 96孔透明平底微量检测细胞培养微孔板,经TC处理,带盖,无菌,14个托盘/包,84/箱
产品编号353936
Falcon® 96孔透明微孔板由经TC处理的透明聚苯乙烯制成。平底,带盖,大包装,14/可堆叠托盘,84/箱
- 透明级原生聚苯乙烯
- 无热原
- 经标准组织培养 (TC) 处理
- 便捷的易撕医用包装,单个产品独立包装
- 可堆叠 (RS) PET (代码1) 托盘,可回收。
- Falcon 96孔微孔板可与自动化系统兼容,且符合ANSI/SBS标准微孔板的外形尺寸要求W
- 培养基工作体积为0.1-0.2 mL
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 353936 |
| 数量/包 | 14 /包 |
| 数量/箱 | 84 /箱 |
| 品牌 | Falcon® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 0.37 mL |
| 细胞生长面积 | 0.32 cm² |
| 建议工作容积 | 40-275 µL |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9351003
- 质量证书 – 批号 9350004
- 质量证书 – 批号 9322007
- 质量证书 – 批号 9195009
- 质量证书 – 批号 9168019
- 质量证书 – 批号 9140005
- 质量证书 – 批号 9126008
- 质量证书 – 批号 9055011
- 质量证书 – 批号 9050013
- 质量证书 – 批号 9015017
- 质量证书 – 批号 9007008
- 质量证书 – 批号 8344013
- 质量证书 – 批号 8281030
- 质量证书 – 批号 8274018
- 质量证书 – 批号 8268011
- 质量证书 – 批号 8204007
- 质量证书 – 批号 8190021
- 质量证书 – 批号 8137003
- 质量证书 – 批号 8126009
- 质量证书 – 批号 8106014
- 质量证书 – 批号 8071010
- 质量证书 – 批号 8065008
- 质量证书 – 批号 8050012
- 质量证书 – 批号 8021007
- 质量证书 – 批号 8003007
- 质量证书 – 批号 7324019
- 质量证书 – 批号 7310008
- 质量证书 – 批号 7288030
- 质量证书 – 批号 7262018
- 质量证书 – 批号 7254018