Corning® CoolRack 96x1 mL,可放96支1.4 mL 2D试管
产品编号432057
康宁CoolRack热传导试管模块可以消除将试管直接放入冰、干冰、酒精浴、水浴和其他冷热源中造成的差异。将CoolRack模块直接放入-196°C至>100°C的冷热源后,模块会迅速适应其温度。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 432057 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 1 /箱 |
品牌 | Corning® |
产品规格文件
康宁CoolRack热传导试管模块可以消除将试管直接放入冰、干冰、酒精浴、水浴和其他冷热源中造成的差异。将CoolRack模块直接放入-196°C至>100°C的冷热源后,模块会迅速适应其温度。
产品编号 | 432057 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 1 /箱 |
品牌 | Corning® |