text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CoolBox™ 附件

电子邮件

产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格 规格
432081 XT冷却核心,适用于Corning® CoolBox™ XT工作站,0.5°至4°C   1 /包     1 /箱     Corning®   N/A per case
432082 XT冷冻核心,适用于Corning® CoolBox™ XT工作站,低于0°C   1 /包     1 /箱     Corning®   N/A per case
432083 加高圈,适用于Corning® CoolBox™ XT,紫色   1 /包     1 /箱     Corning®   N/A per case
432084 加高圈,适用于Corning® CoolBox™ XT,绿色   1 /包     1 /箱     Corning®   N/A per case
432085 加高圈,适用于Corning® CoolBox™ XT,橙色   1 /包     1 /箱     Corning®   N/A per case
432086 加高圈,适用于Corning® CoolBox™ XT,粉色   1 /包     1 /箱     Corning®   N/A per case
432087 加高圈,适用于Corning® CoolBox™ 2XT,紫色   1 /包     1 /箱     Corning®   N/A per case
432088 加高圈,适用于Corning® CoolBox™ 2XT,绿色   1 /包     1 /箱     Corning®   N/A per case
432089 加高圈,适用于Corning® CoolBox™ 2XT,橙色   1 /包     1 /箱     Corning®   N/A per case
432090 加高圈,适用于Corning® CoolBox™ 2XT,粉色   1 /包     1 /箱     Corning®   N/A per case