Falcon® 5 mL 聚苯乙烯圆底管,带按扣盖,无菌,125/包,1000/箱
产品编号352054
Falcon® 12x75mm、5 mL聚苯乙烯圆底管的额定RCF为1,400xg。这种无菌试管配有聚乙烯双位置 (透气和全封闭) 按扣盖,以125支/包、1,000支/箱的包装方式出售。不含RNase/DNase。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 352054 |
| 数量/包 | 125 /包 |
| 数量/箱 | 1000 /箱 |
| 品牌 | Falcon® |
| 管子式样 | 测试 |
| 盖颜色 | 本色 |
| 刻度 | 没有 |
| 容量 | 5 mL |
| 无菌 | 是 |
| 外径 | 12 mm |
| Product Material | 聚苯乙烯 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 26526601
- 质量证书 – 批号 26426601
- 质量证书 – 批号 25126026
- 质量证书 – 批号 25026601
- 质量证书 – 批号 25026111
- 质量证书 – 批号 24726039
- 质量证书 – 批号 21726001
- 质量证书 – 批号 21626005
- 质量证书 – 批号 21526071
- 质量证书 – 批号 21526070
- 质量证书 – 批号 19726601
- 质量证书 – 批号 18426055
- 质量证书 – 批号 18426041
- 质量证书 – 批号 18326024
- 质量证书 – 批号 18226029
- 质量证书 – 批号 16726051
- 质量证书 – 批号 16126041
- 质量证书 – 批号 16026040
- 质量证书 – 批号 15926118
- 质量证书 – 批号 15626072
- 质量证书 – 批号 15526601
- 质量证书 – 批号 15526028
- 质量证书 – 批号 15426035
- 质量证书 – 批号 15326027
- 质量证书 – 批号 15226079
- 质量证书 – 批号 13826601
- 质量证书 – 批号 13426039
- 质量证书 – 批号 13326043
- 质量证书 – 批号 13326042
- 质量证书 – 批号 13226047