Axygen® 10 mL自立式螺旋盖运输管,带蓝色盖,透明,非灭菌,1000支管和盖/箱
产品编号SCT-10ML
- 刻度间隔为1.0 mL
- 大块磨砂书写区
- 运输管与管盖之间紧密配合,无漏液
- 不含人DNA
- 不含RNase/DNase,无热原
- 无热原
鉴于目前市场上对该产品的需求量较大,所公布的发货日期可能有误。请联系客户支持部,了解当前供货情况。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | SCT-10ML |
| 数量/包 | 250 /包 |
| 数量/箱 | 1000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 容量 | 10 mL |
| 顶部式样 | 螺旋盖 |
| 刻度 | 是 |
| 刻度间隔 | 1 mL |
| 颜色 | 透明 |
| 盖式样 | 螺旋盖 |
| 盖颜色 | 蓝色 |
| 无菌 | 否 |
| 自立式 | 是 |
| 刻度范围 | 1 - 10 mL |
| 应用 | 诊断 |
| Product Material | 聚丙烯 |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24626002
- 质量证书 – 批号 19826009
- 质量证书 – 批号 19826008
- 质量证书 – 批号 19826007
- 质量证书 – 批号 19126014
- 质量证书 – 批号 16326015
- 质量证书 – 批号 16226007
- 质量证书 – 批号 13426005
- 质量证书 – 批号 01026004
- 质量证书 – 批号 00926003
- 质量证书 – 批号 00826003
- 质量证书 – 批号 00726005
- 质量证书 – 批号 00626001
- 质量证书 – 批号 34425003
- 质量证书 – 批号 34325004
- 质量证书 – 批号 34225018