Axygen® 5 mL自立式螺旋盖运输管,透明,非灭菌,500支/包,4包/箱
产品编号ST-5ML
- 刻度间隔为1.0 mL
- 大块磨砂书写区
- 不含人DNA
- 经认证不含RNase/DNase
- 无热原
鉴于目前市场上对该产品的需求量较大,所公布的发货日期可能有误。请联系客户支持部,了解当前供货情况。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | ST-5ML |
| 数量/包 | 500 /包 |
| 数量/箱 | 2000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 容量 | 5 mL |
| 底部式样 | 锥形 |
| 刻度 | 是 |
| 刻度间隔 | 1 mL |
| 颜色 | 透明 |
| 盖式样 | 无盖 |
| 无菌 | 否 |
| 自立式 | 是 |
| 管架 | 否 |
| 刻度范围 | 1 - 5 mL |
| 应用 | 诊断 |
| Product Material | 聚丙烯 |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24626001
- 质量证书 – 批号 24526002
- 质量证书 – 批号 24426026
- 质量证书 – 批号 20325004
- 质量证书 – 批号 20225004
- 质量证书 – 批号 16025088
- 质量证书 – 批号 01525311
- 质量证书 – 批号 30924029
- 质量证书 – 批号 28924044
- 质量证书 – 批号 24621105
- 质量证书 – 批号 24521049
- 质量证书 – 批号 24421050
- 质量证书 – 批号 24221032
- 质量证书 – 批号 23821040
- 质量证书 – 批号 23321042
- 质量证书 – 批号 23021087
- 质量证书 – 批号 23021041
- 质量证书 – 批号 17921068
- 质量证书 – 批号 19820031
- 质量证书 – 批号 01020003
- 质量证书 – 批号 32419015
- 质量证书 – 批号 25219088
- 质量证书 – 批号 10019047
- 质量证书 – 批号 02519106
- 质量证书 – 批号 26118067
- 质量证书 – 批号 24618093
- 质量证书 – 批号 31715003
- 质量证书 – 批号 31315002
- 质量证书 – 批号 13215001
- 质量证书 – 批号 31214003