Corning® 150 mL方形聚碳酸酯储液瓶,带45 mm盖,独立包装
产品编号431430
Corning® 方形聚碳酸酯储液瓶使用更方便,在架子上或高压釜中占用更少的空间 (13-20%),适用于混合、取样和储存。
- 坚固的聚碳酸酯瓶比其他玻璃瓶或塑料瓶更抗裂。
- 无衬垫且可高压蒸汽灭菌的45mm一体式橙色GL45螺旋聚丙烯密封盖
- 丝印白色釉质刻度,比模制刻度更清晰
- 无菌,独立袋装
- 大块白色标记区,便于识别
- 储液瓶可在121℃和15psi下高压蒸汽灭菌一次。多次高压蒸汽灭菌会削弱聚碳酸酯的强度,因此不建议采用。
- 可选配可重复使用的带硅胶隔片瓶盖 (康宁货号1395-45HTSC、1395-45SS、1395-45TS),用于注射器取样或加入试剂。
- 已经过USP VI级验证
- 注: 大多数用于玻璃储液瓶的GL45螺旋盖采用不同的密封设计,如果用于这些塑料瓶,则必须带橡胶衬垫才能实现紧密密封。
注意:这些方形聚碳酸酯瓶不应与瓶顶过滤装置一起使用,也不可用于其他涉及真空压力的应用,否则可能会破损。高压蒸汽灭菌后切勿立即拧紧瓶盖,冷却过程中产生的真空压力可能会导致瓶体破损。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431430 |
| 数量/包 | 12 /包 |
| 数量/箱 | 24 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 150 mL |
| 颈式样 | 广口 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 盖式样 | 螺旋盖 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 底部形状 | 正方形 |
| 包装 | 单独包装 |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 螺纹光洁度 | 45 |
| 刻度间隔 | 50 mL |
| 底部特性 | 带刻度 |
| 特性 | 一次性 |
| 无菌 | 是 |
| 刻度范围 | 50 - 150 mL |
| 应用 | 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 17326009
- 质量证书 – 批号 16426008
- 质量证书 – 批号 13626007
- 质量证书 – 批号 11626006
- 质量证书 – 批号 08126004
- 质量证书 – 批号 06826002
- 质量证书 – 批号 06726003
- 质量证书 – 批号 01926001
- 质量证书 – 批号 35925021
- 质量证书 – 批号 33525020
- 质量证书 – 批号 32525019
- 质量证书 – 批号 32425018
- 质量证书 – 批号 32225017
- 质量证书 – 批号 28125016
- 质量证书 – 批号 26825015
- 质量证书 – 批号 21825014
- 质量证书 – 批号 21425013
- 质量证书 – 批号 20425012
- 质量证书 – 批号 15225011
- 质量证书 – 批号 11425010
- 质量证书 – 批号 11325009
- 质量证书 – 批号 10725008
- 质量证书 – 批号 09225007
- 质量证书 – 批号 09025006
- 质量证书 – 批号 07925005
- 质量证书 – 批号 07725004
- 质量证书 – 批号 05925003
- 质量证书 – 批号 02125002
- 质量证书 – 批号 01725001
- 质量证书 – 批号 34524024