Corning® 150 mL易握式聚苯乙烯储液瓶,带45 mm盖
产品编号431175
Corning® 一次性聚苯乙烯储液瓶适用于储存培养基、缓冲液和其他水溶液。
- 具有易握侧边,便于操作
- 45 mm聚乙烯密封盖可实现紧密密封,有助于最大限度降低污染风险。
- 无菌且经过无热原认证
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431175 |
| 数量/包 | 2 /包 |
| 数量/箱 | 24 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 150 mL |
| 颈式样 | 广口 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 盖式样 | 插塞密封 |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 底部形状 | 筒形 |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 底部特性 | 带刻度 |
| 特性 | 一次性 |
| 无菌 | 是 |
| 应用 | 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 16026507
- 质量证书 – 批号 11126506
- 质量证书 – 批号 08026506
- 质量证书 – 批号 07926505
- 质量证书 – 批号 07826504
- 质量证书 – 批号 07626502
- 质量证书 – 批号 07226505
- 质量证书 – 批号 06326504
- 质量证书 – 批号 06226503
- 质量证书 – 批号 06026502
- 质量证书 – 批号 03326001
- 质量证书 – 批号 02226501
- 质量证书 – 批号 33425017
- 质量证书 – 批号 32725016
- 质量证书 – 批号 31125015
- 质量证书 – 批号 27425014
- 质量证书 – 批号 27225013
- 质量证书 – 批号 23225012
- 质量证书 – 批号 23025011
- 质量证书 – 批号 19925010
- 质量证书 – 批号 13625009
- 质量证书 – 批号 13325008
- 质量证书 – 批号 13025007
- 质量证书 – 批号 09925006
- 质量证书 – 批号 09625005
- 质量证书 – 批号 05925004
- 质量证书 – 批号 00825003
- 质量证书 – 批号 00525002
- 质量证书 – 批号 00225001
- 质量证书 – 批号 31724011