Corning® 125 mL八角PET储液瓶,带31.7 mm螺旋盖,无菌
产品编号431731
(This is the suggested replacement for P125B-06.)
聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 储液瓶适用于培养基、生物制剂和其他水溶液的储存和取样。其由PET树脂制成,重量轻、抗裂,且如玻璃般透明。 特性:
- 在外包装袋内采用双层便捷的收缩薄膜托盘包装,可确保清洁
- 抗裂、符合人体工程学且易于使用,可替代玻璃瓶
- 已灭菌,SAL达到10⁻⁶,且经认证无热原。
- 防漏防启封31.7mm HDPE螺旋盖
- 模制刻度,便于准确测量
- 符号USP VI级规定,经验证无细胞毒性、无溶血性
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431731 |
| 数量/包 | 24 /包 |
| 数量/箱 | 48 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 125 mL |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 盖式样 | 螺旋盖 |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 盖颜色 | 本色 |
| 刻度间隔 | 25 mL |
| 高度 | 115 mm (近似值) |
| 橫截面 | 53mm (approx) |
| 无菌 | 是 |
| 刻度范围 | 25 - 125 mL |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 22526001
- 质量证书 – 批号 27625003
- 质量证书 – 批号 26925002
- 质量证书 – 批号 26825001
- 质量证书 – 批号 12824501
- 质量证书 – 批号 12324001
- 质量证书 – 批号 20823002
- 质量证书 – 批号 15811000
- 质量证书 – 批号 15711000
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 975318
- 质量证书 – 批号 974220
- 质量证书 – 批号 974219
- 质量证书 – 批号 970141
- 质量证书 – 批号 965165
- 质量证书 – 批号 939098
- 质量证书 – 批号 937084
- 质量证书 – 批号 932924
- 质量证书 – 批号 931908
- 质量证书 – 批号 931907
- 质量证书 – 批号 922690
- 质量证书 – 批号 918698
- 质量证书 – 批号 918693
- 质量证书 – 批号 917567
- 质量证书 – 批号 903283
- 质量证书 – 批号 900079
- 质量证书 – 批号 897235
- 质量证书 – 批号 894419
- 质量证书 – 批号 887251
- 质量证书 – 批号 880779