Corning® 250 mL八角PET储液瓶,带31.7 mm螺旋盖,无菌
产品编号431732
(This is the suggested replacement for P250B-03 and P205B-06.)
聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 储液瓶适用于培养基、生物制剂和其他水溶液的储存和取样。其由PET树脂制成,重量轻、抗裂,且如玻璃般透明。 特性:
- 在外包装袋内采用双层便捷的收缩薄膜托盘包装,可确保清洁
- 抗裂、符合人体工程学且易于使用,可替代玻璃瓶
- 已灭菌,SAL达到10⁻⁶,且经认证无热原。
- 防漏防启封31.7mm HDPE螺旋盖
- 模制刻度,便于准确测量
- 符号USP VI级规定,经验证无细胞毒性、无溶血性
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431732 |
| 数量/包 | 24 /包 |
| 数量/箱 | 48 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 250 mL |
| 颈式样 | 广口 |
| 盖式样 | 螺旋盖 |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 盖颜色 | 本色 |
| 刻度间隔 | 50 mL |
| 高度 | 142 mm (近似值) |
| 橫截面 | 64mm (approx) |
| 无菌 | 是 |
| 刻度范围 | 50 - 250 mL |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 02126001
- 质量证书 – 批号 10124001
- 质量证书 – 批号 09524500
- 质量证书 – 批号 14711000
- 质量证书 – 批号 14611000
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 973603
- 质量证书 – 批号 971797
- 质量证书 – 批号 965167
- 质量证书 – 批号 939232
- 质量证书 – 批号 932925
- 质量证书 – 批号 922555
- 质量证书 – 批号 920046
- 质量证书 – 批号 918252
- 质量证书 – 批号 894420
- 质量证书 – 批号 879412
- 质量证书 – 批号 863423
- 质量证书 – 批号 859638
- 质量证书 – 批号 859636
- 质量证书 – 批号 853265
- 质量证书 – 批号 840017
- 质量证书 – 批号 825963
- 质量证书 – 批号 825142
- 质量证书 – 批号 818424
- 质量证书 – 批号 817767
- 质量证书 – 批号 817088
- 质量证书 – 批号 816921
- 质量证书 – 批号 816428
- 质量证书 – 批号 812098
- 质量证书 – 批号 812096