Corning® 500 mL八角PET储液瓶,带31.7 mm螺旋盖,无菌
产品编号431733
聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 储液瓶适用于培养基、生物制剂和其他水溶液的储存和取样。其由PET树脂制成,重量轻、抗裂,且如玻璃般透明。 特性:
- 在外包装袋内采用双层便捷的收缩薄膜托盘包装,可确保清洁
- 抗裂、符合人体工程学且易于使用,可替代玻璃瓶
- 已灭菌,SAL达到10⁻⁶,且经认证无热原。
- 防漏防启封31.7mm HDPE螺旋盖
- 模制刻度,便于准确测量
- 符号USP VI级规定,经验证无细胞毒性、无溶血性
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431733 |
| 数量/包 | 12 /包 |
| 数量/箱 | 24 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 500 mL |
| 盖式样 | 螺旋盖 |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 盖颜色 | 本色 |
| 刻度间隔 | 50 mL |
| 高度 | 180 mm (近似值) |
| 橫截面 | 74.2mm (approx) |
| 无菌 | 是 |
| 刻度范围 | 50 - 500 mL |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 17526004
- 质量证书 – 批号 07126003
- 质量证书 – 批号 07026002
- 质量证书 – 批号 06826001
- 质量证书 – 批号 28925007
- 质量证书 – 批号 28825006
- 质量证书 – 批号 28725005
- 质量证书 – 批号 28625004
- 质量证书 – 批号 12825003
- 质量证书 – 批号 12625002
- 质量证书 – 批号 06325001
- 质量证书 – 批号 04925001
- 质量证书 – 批号 29124005
- 质量证书 – 批号 26224004
- 质量证书 – 批号 25524003
- 质量证书 – 批号 24223502
- 质量证书 – 批号 23323501
- 质量证书 – 批号 22723500
- 质量证书 – 批号 16211000
- 质量证书 – 批号 16111000
- 质量证书 – 批号 16011000
- 质量证书 – 批号 15911000
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 973461
- 质量证书 – 批号 973017
- 质量证书 – 批号 968435
- 质量证书 – 批号 967342
- 质量证书 – 批号 962621
- 质量证书 – 批号 962620
- 质量证书 – 批号 962619