Corning® PET Bottle, 125 mL, Graduated, IATA-Valdiated Screw Cap, Sterile, Pre-Assembled, 24/Tray
产品编号432331
Polyethylene terephthalate (PET) bottles are ideal for storage and sampling of media, biologicals, and other aqueous solutions. The PET resin makes the bottle lightweight, break-resistant and as transparent as glass.
Features:
- Packaged in two convenient, shrink-wrapped trays within an outer bag to assure cleanliness
- Break-resistant bottles are an ergonomic and easy to handle alternative to glass
- Bottles are sterilized to 10-6 SAL and nonpyrogenic
- Leakproof screw cap is validated against IATA standards for air shipments
- Molded graduations for accurate measurements
- USP Class VI compliant bottles are validated noncytotoxic and nonhemolytic
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 432331 |
| 数量/包 | 24 /包 |
| 数量/箱 | 48 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 125 mL |
| 瓶式样 | 储存 |
| 颈式样 | 窄口 |
| 顶部式样 | 螺旋盖 |
| 盖式样 | 螺旋盖 |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 底部形状 | 八边形 |
| 包装 | 包裹的托盘 |
| 盖直径 | 31.7 mm |
| 盖颜色 | 本色 |
| 颜色 | 透明 |
| 颈内径 | 31.7 mm |
| 刻度间隔 | 25 mL |
| 底部特性 | 带刻度 |
| 特性 | 一次性 |
| 高度 | 105 mm |
| 颈外径 | 34.7 mm |
| 无菌 | 是 |
| 刻度范围 | 25 - 125 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 04126001
- 质量证书 – 批号 03725001
- 质量证书 – 批号 30524002
- 质量证书 – 批号 12424001
- 质量证书 – 批号 987020
- 质量证书 – 批号 986095
- 质量证书 – 批号 979002
- 质量证书 – 批号 974860
- 质量证书 – 批号 967364
- 质量证书 – 批号 965181
- 质量证书 – 批号 937094
- 质量证书 – 批号 840765
- 质量证书 – 批号 840764
- 质量证书 – 批号 840763
- 质量证书 – 批号 840762
- 质量证书 – 批号 838170
- 质量证书 – 批号 838169
- 质量证书 – 批号 838168
- 质量证书 – 批号 838167
- 质量证书 – 批号 838166
- 质量证书 – 批号 836757
- 质量证书 – 批号 836756
- 质量证书 – 批号 836755
- 质量证书 – 批号 836754
- 质量证书 – 批号 836753
- 质量证书 – 批号 836752
- 质量证书 – 批号 836033
- 质量证书 – 批号 836032
- 质量证书 – 批号 836031
- 质量证书 – 批号 836030