text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 皱壁聚苯乙烯滚瓶

电子邮件

经过处理以达到最佳的细胞粘附性能

  • 一体式无缝结构
  • 所有滚瓶均印有批号,有助于确保产品可追溯性
  • 无菌
  • 无热原
  • 采用皱壁设计,相同外形尺寸下表面积加倍/li>


产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格
431134 Corning® CellBIND® 1700cm²皱壁聚苯乙烯滚瓶,带易握式盖,20/袋,20/箱   20 /包     20 /箱     Corning®   per case
431135 Corning® 1700cm²皱壁聚苯乙烯滚瓶,带易握式盖,20/袋,20/箱   20 /包     20 /箱     Corning®   per case
431191 Corning® 1700cm²皱壁聚苯乙烯滚瓶,带易握式透气盖,20/袋,20/箱   20 /包     20 /箱     Corning®   per case