这款康宁柔性聚丙烯容器配有按扣式聚乙烯盖,可用作烧杯或储存容器。
- 采用毫升和盎司两种刻度
- 无热原
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 430179 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 100 /箱 |
品牌 | Corning® |
颈式样 | 广口 |
顶部式样 | 普通 |
盖材料 | 高密度聚乙烯 |
无菌 | 是 |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 诊断 |
Product Material | 聚丙烯 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 20024031
- 质量证书 – 批号 19924040
- 质量证书 – 批号 19824035
- 质量证书 – 批号 19724063
- 质量证书 – 批号 19724062
- 质量证书 – 批号 19424046
- 质量证书 – 批号 19124069
- 质量证书 – 批号 17824041
- 质量证书 – 批号 17224044
- 质量证书 – 批号 15024053
- 质量证书 – 批号 13624060
- 质量证书 – 批号 05224048
- 质量证书 – 批号 04624061
- 质量证书 – 批号 04524068
- 质量证书 – 批号 04424052
- 质量证书 – 批号 04024055
- 质量证书 – 批号 03924048
- 质量证书 – 批号 03824064
- 质量证书 – 批号 02824024
- 质量证书 – 批号 02724022
- 质量证书 – 批号 02624028
- 质量证书 – 批号 21923006
- 质量证书 – 批号 19123047
- 质量证书 – 批号 17223023
- 质量证书 – 批号 17023037
- 质量证书 – 批号 17023034
- 质量证书 – 批号 16523013
- 质量证书 – 批号 11823019
- 质量证书 – 批号 11723005
- 质量证书 – 批号 11023013