text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Lambda™ Plus单通道和多通道移液器

电子邮件

经过精心设计,旨在提供最高水平的准确度、可重复性和舒适度

所有Lambda Plus移液器均提供单通道、8通道和12通道三种配置,可保持平稳的活塞运动且极为省力。可以通过转动拇指转轮或活塞按钮来设定量程,锁定装置能防止意外更改。即使在反复使用和高压蒸汽灭菌后,Lambda Plus移液器的移液准确度亦不受影响。每支移液器均提供校正装置,方便自行校准。

特性

  • 出厂前严格按照ISO 8655标准校准——3年质保
  • 可对整支移液器进行高压蒸汽灭菌且防紫外线
  • 适配所有常见品牌吸头
  • 可调节的吸头排出器


产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格 规格
4083 Corning® 50-300 µL Lambda™ Plus 8通道移液器   1 /包     1 /箱     Corning®   N/A per case
4087 Corning® 50-300 µL Lambda™ Plus 12通道移液器   1 /包     1 /箱     Corning®   N/A per case