经过精心设计,旨在提供最高水平的准确度、可重复性和舒适度
所有Lambda Plus移液器均提供单通道、8通道和12通道三种配置,可保持平稳的活塞运动且极为省力。可以通过转动拇指转轮或活塞按钮来设定量程,锁定装置能防止意外更改。即使在反复使用和高压蒸汽灭菌后,Lambda Plus移液器的移液准确度亦不受影响。每支移液器均提供校正装置,方便自行校准。
特性
- 出厂前严格按照ISO 8655标准校准——3年质保
- 可对整支移液器进行高压蒸汽灭菌且防紫外线
- 适配所有常见品牌吸头
- 可调节的吸头排出器
经过精心设计,旨在提供最高水平的准确度、可重复性和舒适度
所有Lambda Plus移液器均提供单通道、8通道和12通道三种配置,可保持平稳的活塞运动且极为省力。可以通过转动拇指转轮或活塞按钮来设定量程,锁定装置能防止意外更改。即使在反复使用和高压蒸汽灭菌后,Lambda Plus移液器的移液准确度亦不受影响。每支移液器均提供校正装置,方便自行校准。
特性
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4070 | Corning® 0.1-2 µL Lambda™ Plus单通道移液器,可高压蒸汽灭菌 | 1 /包 | 1 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
4071 | Corning® 0.5-10 µL Lambda™ Plus单通道移液器,可高压蒸汽灭菌 | 1 /包 | 1 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
4072 | Corning® 2-20 µL Lambda™ Plus单通道移液器,可高压蒸汽灭菌 | 1 /包 | 1 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
4073 | Corning® 10-100 µL Lambda™ Plus单通道移液器,可高压蒸汽灭菌 | 1 /包 | 1 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
4074 | Corning® 20-200 µL Lambda™ Plus单通道移液器,可高压蒸汽灭菌 | 1 /包 | 1 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
4075 | Corning® 100-1,000 µL Lambda™ Plus单通道移液器,可高压蒸汽灭菌 | 1 /包 | 1 /箱 | Corning® | N/A | per case |