细胞培养级用水为高品质水,适用于配制细胞培养基和其他敏感应用的试剂。我们的生物工艺容器系列适合大规模培养应用,如清洁和上下游试剂制备。细胞培养级用水经过广泛检测,包括USP和EP无菌注射用水 (WFI) 专论中的化学和物理特性检测。
细胞培养级用水为高品质水,适用于配制细胞培养基和其他敏感应用的试剂。我们的生物工艺容器系列适合大规模培养应用,如清洁和上下游试剂制备。细胞培养级用水经过广泛检测,包括USP和EP无菌注射用水 (WFI) 专论中的化学和物理特性检测。
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-055-CI | Corning® 100 mL细胞培养级用水,符合USP无菌注射用水标准 | 6 /包 | 6 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
25-055-CM | Corning® 1L细胞培养级用水,符合USP无菌注射用水标准 | 6 /包 | 6 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
25-055-CV | Corning® 500 mL细胞培养级用水,符合USP无菌注射用水标准 | 6 /包 | 6 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
25-055-LB | Corning® 20L细胞培养级用水,符合USP无菌注射用水标准 | 1 /包 | 1 /每个 | Corning® | N/A | per each | |
25-055-LG | Corning® 100 L细胞培养级用水,符合USP无菌注射用水标准 | 1 /包 | 1 /每个 | Corning® | N/A | per each | |
25-055-LH | Corning® 200 L细胞培养级用水,符合USP无菌注射用水标准 | 1 /包 | 1 /每个 | Corning® | N/A | per each |