text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 30 µL MD FLIPR Liberty用チップ 黒 未滅菌

Product NumberLT-384-BK-R

E-mail
Axygen®オートメーションチップ(Molecular Device Liberty用)、30 µL、黒、フィルター無し、未滅菌 Axygen®は、Molecular Device Libertyオートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。未滅菌、滅菌済み、フィルター無し、フィルター付きがあります。黒色ポリプロピレン製チップは、Molecular Device FLIPR Liberty 384ワークステーション用に設計され、384-ウェルフォーマットをご利用いただけます。


  • 30 µL 黒色チップ
  • 384チップフォーマット
  • ポリプロピレン製
  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 未滅菌
  • 互換性:Molecular Device FLIPR Liberty 384ワークステーション

  • Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥414,100 per case

    Details
    Product Number   LT-384-BK-R
    パック入数   3840 / パック  
    ケース入数   19200 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    Series   LT  
    モデル   Liberty  
    Tip Feature   Standard  
    チップ形状   ラウンド  
    チップ   Standard  
    互換性   Molecular Devices Liberty   
    使用可能モデル   Molecular Devices   
    パッケージング   SBS Rack  
    パッケージングフォーマット   Single Rack  
    パッケージフォーマット   10 ラック/パック, 5 パック/ケース  
    チップフォーマット   384 本/ラック  
    パック/ケース   50 Racks/Case  
    最大容量   30 µL  
    フィルター   なし  
    滅菌   なし  
    オートクレーブ可能   不可  
    カラー   黒  
    Specifications Documents