text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® Automation Tips for Molecular Devices | FLIPR® Liberty 384, FLIPR Tetra

E-mail

  • Tip format: 384 tip
  • Tip volume range: 30 µL
  • Tip material: Clear or black polypropylene
  • RNase-/DNase-/human gDNA-free
  • Nonpyrogenic
  • Compatible head: FLIPR Liberty 384, FLIPR Tetra
  • Rack format: ANSI
  • Rack material: Polypropylene


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
FT-384-BK-R Axygen® オートメーションチップ Molecular Devices FLIPR Tetra用、 30μL、黒色、 フィルターなし、滅菌なし (カタログ番号   3840 / パック     19200 / ケース     Axygen®   ¥414,100 per case
FT-384-C-R Axygen® オートメーションチップ Molecular Devices FLIPR Tetra用、 30μL、透明、 フィルターなし、滅菌なし (カタログ番号 5.574,19 € per case
LT-384-BK-R Axygen® 384-well tips, Black, 30µL, Non-filtered, Non-sterile, SLAS Rack N/A per case
メールカスタマーサービス
LT-384-R Axygen® 384-well tips, Clear, 30µL, Non-filtered, Non-sterile, SLAS Rack 4 209,32 € per case