Axygen® 60 µm CyclerSeal封板膜,适合储存和PCR应用,非灭菌
产品编号PCR-TS
Axygen® 微孔板热封膜适合从PCR和实时荧光定量PCR到ELISA和细胞培养的多种应用,是最简单且最经济实惠的微孔板密封方法。它们可在较宽的温度范围内使用,适合多种应用。
已添加至购物车
详情
产品编号 | PCR-TS |
数量/包 | 100 /包 |
数量/箱 | 500 /箱 |
品牌 | Axygen® |
平板规格 | 密封膜 |
无菌 | 否 |
厚度 | 60 µm |
包装规格 | 100张薄膜/包,5包/箱 |
应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25823600
- 质量证书 – 批号 19923522
- 质量证书 – 批号 09523398
- 质量证书 – 批号 00423281
- 质量证书 – 批号 33422237
- 质量证书 – 批号 28022126
- 质量证书 – 批号 27022097
- 质量证书 – 批号 26922101
- 质量证书 – 批号 26622091
- 质量证书 – 批号 25622068
- 质量证书 – 批号 24922060
- 质量证书 – 批号 24422051
- 质量证书 – 批号 23622044
- 质量证书 – 批号 23022038
- 质量证书 – 批号 20722981
- 质量证书 – 批号 17822939
- 质量证书 – 批号 17122927