Axygen® 96孔适合自动化操作聚丙烯PCR微孔板,半裙边,透明,非灭菌
产品编号PCR-96-HS-AC-C
Axygen® 适合自动化操作PCR微孔板具有坚固的结构,带有小开口,可在热循环期间和热循环后持续传热,且不会变形。聚丙烯板孔边缘凸起,确保密封紧密,最大限度减少热蒸发。该微孔板可与大多数主要的PCR仪、测序仪和自动化平台兼容,为下游应用提供最佳性能,包括高通量筛选。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PCR-96-HS-AC-C |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 半裙边 |
| 孔容积 | 200 µL |
| 无菌 | 否 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 13626001
- 质量证书 – 批号 13426012
- 质量证书 – 批号 10026035
- 质量证书 – 批号 09726035
- 质量证书 – 批号 04026056
- 质量证书 – 批号 32425018
- 质量证书 – 批号 32225024
- 质量证书 – 批号 21825018
- 质量证书 – 批号 21725019
- 质量证书 – 批号 21625253
- 质量证书 – 批号 18425036
- 质量证书 – 批号 15925001
- 质量证书 – 批号 04325100
- 质量证书 – 批号 04325099
- 质量证书 – 批号 03725003
- 质量证书 – 批号 01525048
- 质量证书 – 批号 01525047
- 质量证书 – 批号 25324051
- 质量证书 – 批号 25124028
- 质量证书 – 批号 24924051
- 质量证书 – 批号 24824039
- 质量证书 – 批号 24624038
- 质量证书 – 批号 16524027
- 质量证书 – 批号 12324011
- 质量证书 – 批号 10724058
- 质量证书 – 批号 10124015
- 质量证书 – 批号 27623027
- 质量证书 – 批号 27523032
- 质量证书 – 批号 22623031