这种移液管经“量出式”(To Deliver) /吹出式校准,细长锥形吸头有助于更快、更轻松地完成移液。所有移液管均带有负刻度及经火焰抛光的吸头,光滑无毛刺,流速均匀。采用易撕开的Steri-View™ 包装 (一面是纸,一面是塑料),纸上印有带颜色标识的尺寸,便于识别,且颜色符合ISO标准。参考信息:ASTM E-714。
切勿用嘴吸取。我们建议使用机械移液装置。
这种移液管经“量出式”(To Deliver) /吹出式校准,细长锥形吸头有助于更快、更轻松地完成移液。所有移液管均带有负刻度及经火焰抛光的吸头,光滑无毛刺,流速均匀。采用易撕开的Steri-View™ 包装 (一面是纸,一面是塑料),纸上印有带颜色标识的尺寸,便于识别,且颜色符合ISO标准。参考信息:ASTM E-714。
| Product Number | Product Name | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7077-10N | PYREX® 10 mL一次性血清移液管,TD,独立包装,无菌,带塞 | 100 /包 | 600 /箱 | PYREX® | per case |