经久耐用的半透明聚丙烯漏斗可以将固体或液体安全便捷地从一个容器转移到另一个容器。
| Product Number | Product Name | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6120P-100 | Corning® 普通型100 mm直径可重复使用塑料漏斗,聚丙烯,短颈 | 12 /包 | 12 /箱 | Corning® | per case | |
| 6120P-120 | Corning® 普通型120 mm直径可重复使用塑料漏斗,聚丙烯,短颈 | 12 /包 | 12 /箱 | Corning® | per case | |
| 6120P-150 | Corning® 普通型150 mm直径可重复使用塑料漏斗,聚丙烯,短颈 | 12 /包 | 12 /箱 | Corning® | per case | |
| 6120P-30 | Corning® 普通型30 mm直径可重复使用塑料漏斗,聚丙烯,短颈 | 24 /包 | 24 /箱 | Corning® | per case | |
| 6120P-40 | Corning® 普通型40 mm直径可重复使用塑料漏斗,聚丙烯,短颈 | 24 /包 | 24 /箱 | Corning® | per case | |
| 6120P-50 | Corning® 普通型50 mm直径可重复使用塑料漏斗,聚丙烯,短颈 | 24 /包 | 24 /箱 | Corning® | per case | |
| 6120P-75 | Corning® 普通型75 mm直径可重复使用塑料漏斗,聚丙烯,短颈 | 12 /包 | 12 /箱 | Corning® | per case |