| 产品编号 | 产品名称 | パック入数 | ケース入数 | ブランド | 规格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91-300-15 | Corning® タンクライナー、50L、折りたたみ式、3D | 1 / パック | 20 / ケース | Corning® | N/A | per case | |
| 91-300-20 | Corning® タンクライナー、130L、2D | 1 / パック | 20 / ケース | Corning® | N/A | per case | |
| 91-300-25 | Corning® タンクライナー、100L、折りたたみ式、3D | 1 / パック | 20 / ケース | Corning® | N/A | per case | |
| 91-300-30 | Corning® Tank Liner 200L | N/A | per case | ||||
| 91-300-35 | Corning® Tank Liner 200L, Gusseted, 3D | N/A | per case | ||||
| 91-300-80 | Corning® Tank Liner 1090L | N/A | per case |