生物工艺和大规模培养
封闭系统储液瓶、管以及培养瓶
Corning® 易握式聚苯乙烯储液瓶
Corning® 易握式聚苯乙烯储液瓶
电子邮件
打印
质量证书
选择规格
容量
150 mL
250 mL
500 mL
1 L
Show More
试管长度
20 in.
24 in.
Show More
导管连接
公鲁尔锁
MPC公接头
Show More
已添加至购物车
加入购物车
查看产品
质量证书
×
Quality Certificates Lookup
Download quality certificates that demonstrate Corning products meet established specifications.
Product Number
Lot Number
产品
产品编号
产品名称
数量/包
数量/箱
品牌
规格
规格
11655
Corning® 250 mL易握式聚苯乙烯储液瓶,带汲取管和0.2 µm MLL/FLL滤芯,MLL
1 /包
6 /箱
Corning®
N/A
per case
加入购物车
11656
Corning® 250 mL易握式聚苯乙烯储液瓶,带汲取管和0.2 µm PTFE滤芯,MPC
1 /包
6 /箱
Corning®
N/A
per case
加入购物车