text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 易握式聚苯乙烯储液瓶

电子邮件

产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格 规格
11650 Corning® 150 mL易握式聚苯乙烯储液瓶,带汲取管和0.2 µm MLL/FLL滤芯,MLL   1 /包     8 /箱     Corning®   N/A per case
11655 Corning® 250 mL易握式聚苯乙烯储液瓶,带汲取管和0.2 µm MLL/FLL滤芯,MLL   1 /包     6 /箱     Corning®   N/A per case
11665 Corning® 500 mL易握式聚苯乙烯储液瓶,带汲取管和0.2 µm MLL/FLL滤芯,MLL   1 /包     4 /箱     Corning®   N/A per case
11680 Corning® 1000 mL易握式聚苯乙烯储液瓶,带汲取管和0.2 µm MLL/FLL滤芯,MLL   1 /包     4 /箱     Corning®   N/A per case