产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11650 | Corning® 150 mL易握式聚苯乙烯储液瓶,带汲取管和0.2 µm MLL/FLL滤芯,MLL | 1 /包 | 8 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
11655 | Corning® 250 mL易握式聚苯乙烯储液瓶,带汲取管和0.2 µm MLL/FLL滤芯,MLL | 1 /包 | 6 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
11665 | Corning® 500 mL易握式聚苯乙烯储液瓶,带汲取管和0.2 µm MLL/FLL滤芯,MLL | 1 /包 | 4 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
11680 | Corning® 1000 mL易握式聚苯乙烯储液瓶,带汲取管和0.2 µm MLL/FLL滤芯,MLL | 1 /包 | 4 /箱 | Corning® | N/A | per case |