text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 易握式聚苯乙烯储液瓶

电子邮件

产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格 规格
11651 Corning® 150 mL易握式聚苯乙烯储液瓶,带汲取管和0.2 µm PTFE滤芯,MPC   1 /包     8 /箱     Corning®   N/A per case
11656 Corning® 250 mL易握式聚苯乙烯储液瓶,带汲取管和0.2 µm PTFE滤芯,MPC   1 /包     6 /箱     Corning®   N/A per case
11666 Corning® 500 mL易握式聚苯乙烯储液瓶,带汲取管和0.2 µm PTFE滤芯,MPC   1 /包     4 /箱     Corning®   N/A per case
11681 Corning® 1000 mL易握式聚苯乙烯储液瓶,带汲取管和0.2 µm PTFE滤芯,MPC   1 /包     4 /箱     Corning®   N/A per case