Corning® 45 mm聚丙烯盖,可高压蒸汽灭菌,带2个不锈钢管端口
产品编号401654
- 45mm聚丙烯盖
- 两根15.24cm不锈钢管
- 可高压蒸汽灭菌
- 适合带GL45mm螺纹的康宁玻璃和塑料器皿
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 401654 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 1 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 10626001
- 质量证书 – 批号 09826005
- 质量证书 – 批号 07726002
- 质量证书 – 批号 07126003
- 质量证书 – 批号 01426004
- 质量证书 – 批号 00926006
- 质量证书 – 批号 32125001
- 质量证书 – 批号 26625003
- 质量证书 – 批号 15325001
- 质量证书 – 批号 14125001
- 质量证书 – 批号 09225001
- 质量证书 – 批号 19823001
- 质量证书 – 批号 16523005
- 质量证书 – 批号 03123005
- 质量证书 – 批号 01123005
- 质量证书 – 批号 34022011
- 质量证书 – 批号 27622003
- 质量证书 – 批号 26922001
- 质量证书 – 批号 26322002
- 质量证书 – 批号 23722002
- 质量证书 – 批号 22122003
- 质量证书 – 批号 20222004
- 质量证书 – 批号 16122002
- 质量证书 – 批号 14722001
- 质量证书 – 批号 14322002
- 质量证书 – 批号 13122002
- 质量证书 – 批号 12422001
- 质量证书 – 批号 35621001
- 质量证书 – 批号 31321007
- 质量证书 – 批号 30121004