康宁DeckWorks吸头工作站可最大限度节省实验台空间并减少塑料废物。该吸头工作站包含960个吸头,有加长10μL和普通200μL吸头可选,适用于单通道和多通道移液工作站。5层吸头架设计 (2 x 96) 符合微孔板规格。这种稳定的移液平台可轻松放入无菌通风橱。盖子采用按扣式设计,可以只露出单侧 (96个吸头)。具体应用包括PCR前和PCR后操作、细胞培养以及需要大量吸头的实验。康宁DeckWorks吸头工作站有灭菌和非灭菌两种可选。
康宁DeckWorks吸头工作站可最大限度节省实验台空间并减少塑料废物。该吸头工作站包含960个吸头,有加长10μL和普通200μL吸头可选,适用于单通道和多通道移液工作站。5层吸头架设计 (2 x 96) 符合微孔板规格。这种稳定的移液平台可轻松放入无菌通风橱。盖子采用按扣式设计,可以只露出单侧 (96个吸头)。具体应用包括PCR前和PCR后操作、细胞培养以及需要大量吸头的实验。康宁DeckWorks吸头工作站有灭菌和非灭菌两种可选。
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4141 | Corning® DeckWorks 0.1 - 10 µL移液器吸头工作站,带刻度,非灭菌,聚丙烯,192个吸头/层,5层/包,5包/箱 | 960 /包 | 4800 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
4142 | Corning® DeckWorks 1 - 200 µL移液器吸头工作站,带刻度,非灭菌,聚丙烯,192个吸头/层,5层/包,5包/箱 | 960 /包 | 4800 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
4143 | Corning® DeckWorks 0.1 - 10 µL移液器吸头工作站,带刻度,无菌,聚丙烯,192个吸头/层,5层/包,5包/箱 | 960 /包 | 4800 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
4144 | Corning® DeckWorks 1 - 200 µL移液器吸头工作站,带刻度,无菌,聚丙烯,192个吸头/层,5层/包,5包/箱 | 960 /包 | 4800 /箱 | Corning® | N/A | per case |