Corning® 500 mL聚醚酰亚胺离心管垫,6/箱
产品编号431124
Corning® 500 mL聚醚酰亚胺离心管垫可在离心过程中提供必要的支撑,防止大容量离心管倾倒。有关康宁塑料离心管的物理和化学特性以及重要的安全使用建议,请参阅我们的技术信息列表。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431124 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 6 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 500 mL |
| 管子式样 | 离心机 |
| 颜色 | 灰色 |
| 无菌 | 否 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 06126001
- 质量证书 – 批号 34325006
- 质量证书 – 批号 18925005
- 质量证书 – 批号 14025004
- 质量证书 – 批号 09125003
- 质量证书 – 批号 03525002
- 质量证书 – 批号 00725001
- 质量证书 – 批号 31724005
- 质量证书 – 批号 27524004
- 质量证书 – 批号 13624003
- 质量证书 – 批号 07224002
- 质量证书 – 批号 00924001
- 质量证书 – 批号 28323006
- 质量证书 – 批号 24823005
- 质量证书 – 批号 19223004
- 质量证书 – 批号 16423003
- 质量证书 – 批号 13623002
- 质量证书 – 批号 05223001
- 质量证书 – 批号 34722006
- 质量证书 – 批号 27722005
- 质量证书 – 批号 17922004
- 质量证书 – 批号 15822003
- 质量证书 – 批号 09122002
- 质量证书 – 批号 04522001
- 质量证书 – 批号 28521008
- 质量证书 – 批号 26521007
- 质量证书 – 批号 22221006
- 质量证书 – 批号 13721005
- 质量证书 – 批号 10921004
- 质量证书 – 批号 07521003