两种易握式瓶盖:标准瓶盖和带硅胶O型圈高性能瓶盖
注:对于不同材料或尺寸的离心瓶,瓶盖不能互换。
- 广口设计便于移液操作。
- 可与大多数离心机兼容,不需要特殊吊桶
- 超厚瓶壁,经久耐用
- 最高额定转速下无漏液
- 聚丙烯瓶可在121°C、15 psi下高压蒸汽灭菌20分钟。
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
两种易握式瓶盖:标准瓶盖和带硅胶O型圈高性能瓶盖
注:对于不同材料或尺寸的离心瓶,瓶盖不能互换。