产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH75-01 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PS,1000/袋,2000/箱 | 1000 /包 | 2000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TK75-001 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PS,500/袋,2500/箱 | 500 /包 | 2500 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TK75-006 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PS,红色带翼塞,灭菌,500/袋,2000/箱 | 500 /包 | 2000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TK75-022 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PS,红色直塞,灭菌,500/袋,2000/箱 | 500 /包 | 2000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TK75-028 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PS,带白色标签,500/袋,2500/箱 | 500 /包 | 2500 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TK75-030 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PS,白色直塞,500/袋,2000/箱 | 500 /包 | 2000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TK75-036 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PS,500/袋,4000/箱 | 500 /包 | 4000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TK75-057 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PS,电离,50/袋,2500/箱 | 50 /包 | 2500 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TL75-01 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,3.5 mL,PS,500/袋,3000/箱 | 500 /包 | 3000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TL75-04 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,3.5 mL,PS,红色带翼塞,灭菌,625/袋,2500/箱 | 625 /包 | 2500 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TL75-10 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,3.5 mL,PS,500/袋,5000/箱 | 500 /包 | 5000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TL75-14 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,3.5 mL,PS,带翼塞,灭菌,625/袋,2500/箱 | 625 /包 | 2500 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TL75-16 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,3.5 mL,PP,500/袋,5000/箱 | 500 /包 | 5000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TR95-01 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,10 mL,PS,红色直塞,灭菌,250/袋,1000/箱 | 250 /包 | 1000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TR95-17 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,10 mL,PS,白色带翼塞,灭菌,250/袋,1000/箱 | 250 /包 | 1000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TR95-22 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,10 mL,PS,250/袋,1250/箱 | 250 /包 | 1250 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TR95-24 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,10 mL,PS,红色带翼塞,灭菌,250/袋,1000/箱 | 250 /包 | 1000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TR95-33 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,10 mL,PS,2000/箱 | 2000 /包 | 2000 /箱 | Corning® | N/A | per case |