康宁细胞因子、生长因子和培养基系列可提供多种蛋白,促进相关细胞的增殖或分化。
- 具有高生物活性的管装高纯度生长因子
- 多种高纯度天然和重组淋巴因子
- 为所选培养基配制/添加强化培养添加剂
- 在成分更明确的减血清或无血清条件下扩增细胞
康宁还可提供多种其他培养基生长添加剂。有些产品仅适合特定细胞类型,如SMC4 (适用于iPSC) 和T细胞培养添加剂 (适用于T细胞),还有些产品可促进多种细胞增殖。对于ITS和康宁Nu-Serum™ 等产品则有助于降低血清用量。
康宁细胞因子、生长因子和培养基系列可提供多种蛋白,促进相关细胞的增殖或分化。
康宁还可提供多种其他培养基生长添加剂。有些产品仅适合特定细胞类型,如SMC4 (适用于iPSC) 和T细胞培养添加剂 (适用于T细胞),还有些产品可促进多种细胞增殖。对于ITS和康宁Nu-Serum™ 等产品则有助于降低血清用量。
| Product Number | Product Name | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 354006 | Corning® 内皮细胞生长添加剂 (ECGS),15mg,1/包 | 1 /包 | 1 /每个 | Corning® | per each | |
| 354115 | Corning® T细胞培养添加剂,含ConA (IL-2培养添加剂),大鼠,100 mL,1/包 | per each | ||||
| 354123 | Corning® 牛脑垂体提取物 (BPE),15 mg,1/包 | per each | ||||
| 354350 | Corning® ITS Premix通用型培养添加剂,20 mL,1/包 | 1 /包 | 1 /每个 | Corning® | per each | |
| 354351 | Corning® ITS Premix通用型培养添加剂,5 mL,1/包 | per each | ||||
| 354352 | Corning® ITS+ Premix通用型培养添加剂,20 mL,1/包 | per each | ||||
| 355006 | Corning® MITO+ Serum Extender添加剂,5 mL,1/包 | 1 /包 | 1 /每个 | Corning® | per each | |
| 355100 | Corning® Nu-Serum™ 生长培养基添加剂,100 mL,1/包 | 1 /包 | 1 /每个 | Corning® | per each | |
| 355104 | Corning® Nu-Serum™ IV生长培养基添加剂,100 mL,1/包 | per each | ||||
| 355500 | Corning® Nu-Serum™ 生长培养基添加剂,500 mL,1/包 | 1 /包 | 1 /每个 | Corning® | per each | |
| 355504 | Corning® Nu-Serum™ IV生长培养基添加剂,500 mL,1/包 | 1 /包 | 1 /每个 | Corning® | per each | |
| 356006 | Corning® 内皮细胞生长添加剂 (ECGS),100 mg,1/包 | 1 /包 | 1 /每个 | Corning® | per each |